Fiche d'alimentation pour LabAmp / 5779A

Cet accessoire d'alimentation à fiche convient aux LabAmps 5165A, 5166A et 5167A.

5779A

Cet accessoire d'alimentation à fiche convient aux LabAmps 5165A, 5166A et 5167A.
Principales caractéristiques / avantages
  • Puissance de sortie : 24 VDC / 1,25 A
  • Connecteur de sortie : 2,5 mm-DC-Connecteur coudé
  • Longueur du câble : 2 m
  • Comprend des fiches spécifiques pour l'UE, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie.
undefined
Chargement
Chargement