Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 5 mm, connecteur M8 à 3 broches ou intégré à l'extrémité libre du câble / PDI
PDI
Les barrières lumineuses à fourche PDI compactes ont été spécialement conçues pour la détection des doubles feuilles.
Principales caractéristiques / avantages
- Sortie de commutation PNP
- Fréquence de commutation 1 kHz
- Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
- Précision de répétition <0,02 mm
- Tension de fonctionnement 12 ... 30 VDC
- Connexion : Connecteur M8, 3 broches ou câble intégré à extrémité libre
Ces barrières optiques à fourche sont dotées d'une électronique intégrée et d'une conception spéciale pour le contrôle de la double feuille ou de l'inclinaison. L'émetteur, le récepteur et l'électronique sont situés dans un boîtier robuste en aluminium. Cela permet un montage facile sans alignement fastidieux. Le raccordement s'effectue soit par un connecteur M8 à 3 broches, soit par un câble de raccordement en PUR avec extrémité de câble ouverte pour des possibilités de raccordement individuelles. Le transmetteur de lumière infrarouge (IR) est idéal pour les environnements sales.
Chargement
Chargement