Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 10 à 80 mm, connecteur M8 3 pôles / PKI

Barrières optiques à fourche avec électronique intégrée à double niveau, haute fréquence de commutation et répétabilité pour une utilisation même dans des conditions de fonctionnement très huileuses ou poussiéreuses.

PKI

Barrières optiques à fourche avec électronique intégrée à double niveau, haute fréquence de commutation et répétabilité pour une utilisation même dans des conditions de fonctionnement très huileuses ou poussiéreuses.
Principales caractéristiques / avantages
  • Sortie de commutation PNP
  • Fréquence de commutation 4 kHz
  • Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
  • Précision de répétition : <0,02 mm
  • Tension de fonctionnement 12 ... 30 VDC
  • Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Barrières optiques à fourche avec électronique intégrée et deux niveaux d'amplification. L'émetteur, le récepteur et l'électronique sont situés dans un boîtier robuste en aluminium en forme de fourche. Cela permet un montage facile sans alignement fastidieux et une connexion électrique simple via un connecteur M8 à 3 broches. Grâce à l'électronique à lumière alternée à deux niveaux, les capteurs peuvent également être utilisés dans des conditions de fonctionnement très huileuses ou poussiéreuses. Les barrières optiques à fourche PKI sont idéales pour une utilisation dans les chaînes de montage pour le contrôle de présence et de position.
Chargement
Chargement