Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 5 à 20 mm, connecteur S2 7 points, électronique externe, avec buse de nettoyage / PM/R/S2
PM/R/S2
Ces barrières lumineuses à fourche compactes et enfichables, dotées d'une électronique et d'une buse de nettoyage séparées, conviennent à une utilisation dans des conditions de fonctionnement très huileuses ou poussiéreuses.
Principales caractéristiques / avantages
- Précision de répétition <0,01 mm
- Longueur de câble 400 mm
- Avec buse de nettoyage
- Connexion : Connecteur S2, 7 broches
Barrières optiques à fourche enfichables avec buses de nettoyage pour le raccordement à l'électronique S2 séparée. L'émetteur et le récepteur se trouvent dans un boîtier compact et robuste en aluminium en forme de fourche. Cela permet un montage facile sans alignement fastidieux. La connexion à l'électronique s'effectue à l'aide du système de connecteurs miniatures S2 normalisé. Le transmetteur de lumière infrarouge (IR) est idéal pour une utilisation dans des environnements sales. Lorsqu'il est utilisé avec l'électronique à lumière alternée à deux niveaux, la réserve de fonctionnement peut être doublée dans des conditions de fonctionnement très huileuses (niveau d'amplification II). L'électronique à impulsions dynamiques S2-D-x-P permet de détecter les objets les plus petits à partir d'un diamètre de 0,1 mm. La buse de nettoyage permet également d'éliminer l'huile qui s'accumule devant l'émetteur ou le récepteur.
Chargement
Chargement