Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 5 à 20 mm, connecteur S2 à 7 broches, électronique externe / PM/S2

PM/S2
Ces barrières lumineuses à fourche compactes et enfichables sont dotées d'une électronique séparée.
Principales caractéristiques / avantages
- Précision de répétition <0,01 mm
- Longueur de câble 400 mm
- Connexion : Connecteur S2, 7 broches
Fourche optique enfichable pour le raccordement à l'électronique S2 séparée. L'émetteur et le récepteur se trouvent dans un boîtier compact et robuste en aluminium en forme de fourche. Cela permet un montage facile sans alignement fastidieux. La connexion à l'électronique s'effectue à l'aide du système de connecteurs miniatures S2 normalisé. Le transmetteur de lumière infrarouge (IR) est idéal pour une utilisation dans des environnements sales. Lorsqu'il est utilisé avec l'électronique à lumière alternée à deux niveaux S2-W-x-P2, la réserve de fonctionnement peut être doublée dans des conditions de fonctionnement très huileuses (niveau d'amplification II). L'électronique à impulsions dynamiques S2-D-x-P permet de détecter les objets les plus minuscules à partir d'un diamètre de 0,1 mm.
Chargement
Chargement