Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 5 à 20 mm, connecteur M8 3 pôles / PMI 3-P

PMI 3-P
Ces barrières lumineuses à fourche compactes sont dotées d'une électronique intégrée et offrent une résolution et une répétabilité élevées.
Principales caractéristiques / avantages
- Sortie de commutation PNP
- Fréquence de commutation 1 kHz
- Fonction de commutation normalement ouverte (NO)
- Précision de répétition <0,02 mm
- Tension de fonctionnement 12 ... 30 VDC
- Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Barrières optiques à fourche avec électronique intégrée et design compact. L'émetteur, le récepteur et l'électronique sont situés dans un boîtier robuste en aluminium en forme de fourche. Cela permet un montage facile sans alignement fastidieux et une connexion électrique simple via un connecteur M8 à 3 broches. L'émetteur infrarouge (IR) est idéal pour une utilisation dans des environnements sales. Grâce à la haute résolution et à la répétabilité, il est possible de contrôler la position avec précision, même en cas de séquences de mouvements rapides, par exemple dans le cadre du contrôle de l'alimentation.
Chargement
Chargement