Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 5 à 20 mm, câble intégré à extrémité libre / PMI P

PMI P
Ces barrières compactes à fourche optique avec câble intégré à extrémité libre disposent d'une électronique intégrée ainsi que d'une résolution et d'une répétabilité élevées.
Principales caractéristiques / avantages
- Sortie de commutation PNP
- Fréquence de commutation 1 kHz
- Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
- Précision de répétition <0,02 mm
- Tension de fonctionnement 12 ... 30 VDC
- Raccordement : câble intégré à l'extrémité libre
Il s'agit de barrières optiques à fourche avec électronique intégrée et design compact. L'émetteur, le récepteur et l'électronique sont situés dans un boîtier robuste en aluminium en forme de fourche. Cela permet un montage facile sans alignement fastidieux. Le câble de raccordement en PUR avec extrémité de câble ouverte offre des possibilités de raccordement individuelles. L'émetteur de lumière infrarouge (IR) est idéal pour les environnements sales. Grâce à la résolution et à la répétabilité élevées, il est possible de contrôler la position avec précision, même en cas de séquences de mouvements rapides, par exemple dans le cadre du contrôle de l'alimentation.
Chargement
Chargement