Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 96 mm, connecteur M12 4 pôles / PRX

Barrières photoélectriques à haute résolution avec grille lumineuse croisée et électronique intégrée pour les pièces plates et en forme de disque.

PRX

Barrières photoélectriques à haute résolution avec grille lumineuse croisée et électronique intégrée pour les pièces plates et en forme de disque.
Principales caractéristiques / avantages
  • Sortie de commutation PNP
  • Fréquence de commutation max. 1 kHz
  • Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
  • Sensibilité dynamique et statique réglable
  • Prolongation de l'impulsion 1 ... 100 ms réglable
  • Tension de fonctionnement 12 ... 24 VDC
  • Connexion : Connecteur M12, 4 broches
La barrière photo-électrique à haute résolution PRX avec grille lumineuse croisée détecte les objets les plus petits à partir d'un diamètre de 0,9 mm. Elle est idéale pour interroger et compter les petites pièces plates en forme de disque, quels que soient leur matériau et leur état de surface. La fonction statique garantit en outre qu'aucune pièce ne se trouve dans la bande lumineuse active. Le corps du cadre, d'une épaisseur de 15 mm, est à la fois robuste et compact grâce à l'électronique intégrée dans le boîtier. Cela permet un montage facile et une connexion électrique simple via un connecteur M12 à 4 broches.
Chargement
Chargement