Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 10 à 40 mm, connecteur S2 7 points, électronique externe, avec buse de nettoyage / PS/R/S2
![Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 10 à 40 mm, connecteur S2 7 points, électronique externe, avec buse de nettoyage / PS/R/S2 Ces barrières optiques à fourche enfichables, dotées d'une électronique séparée et d'une buse de nettoyage pour une utilisation même dans des conditions de fonctionnement très huileuses ou poussiéreuses, sont disponibles dans de nombreuses dimensions différentes.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/PS-10-15_R_S2_7polig_Kistler_190220.webp)
PS/R/S2
Ces barrières optiques à fourche enfichables, dotées d'une électronique séparée et d'une buse de nettoyage pour une utilisation même dans des conditions de fonctionnement très huileuses ou poussiéreuses, sont disponibles dans de nombreuses dimensions différentes.
Principales caractéristiques / avantages
- Précision de répétition <0,01 mm
- Longueur de câble 400 mm
- Avec buse de nettoyage
- Connexion : Connecteur S2, 7 broches
Barrières optiques à fourche enfichables avec buses de nettoyage pour le raccordement à l'électronique S2 séparée. L'émetteur et le récepteur sont situés dans un boîtier robuste en aluminium en forme de fourche. Cela permet un montage facile sans alignement fastidieux. La connexion à l'électronique se fait par le système de connecteur miniature S2 standardisé. L'émetteur à lumière infrarouge (IR) est idéal pour une utilisation dans des environnements sales. Lorsqu'il est utilisé avec l'électronique à lumière alternée à deux niveaux, la réserve de fonctionnement peut être doublée dans des conditions de fonctionnement très huileuses (niveau d'amplification II). L'électronique à impulsions dynamiques S2-D-x-P permet de détecter les objets les plus petits à partir d'un diamètre de 0,1 mm. La buse de nettoyage permet également d'éliminer l'huile accumulée devant l'émetteur ou le récepteur.
Chargement
Chargement