Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 10 à 40 mm, connecteur S2 à 7 broches, électronique externe / PS/S2

PS/S2
Les barrières lumineuses à fourche enfichables avec électronique séparée sont disponibles dans de nombreuses dimensions différentes.
Principales caractéristiques / avantages
- Précision de répétition <0,01 mm
- Longueur de câble 400 mm
- Connexion : Connecteur S2, 7 broches
Barrières optiques à fourche enfichables pour le raccordement à l'électronique S2 séparée. L'émetteur et le récepteur sont situés dans un boîtier robuste en aluminium en forme de fourche. Cela permet un montage facile sans alignement fastidieux. La connexion à l'électronique s'effectue à l'aide du système de connecteurs miniatures S2 normalisé. L'émetteur à lumière infrarouge (IR) est idéal pour une utilisation dans des environnements sales. Lorsqu'il est utilisé avec l'électronique à lumière alternée à deux niveaux, la réserve de fonctionnement peut être doublée dans des conditions de fonctionnement très huileuses (niveau d'amplification II). L'électronique à impulsions dynamiques S2-D-x-P permet de détecter les objets les plus petits à partir d'un diamètre de 0,1 mm.
Chargement
Chargement