Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 10 à 40 mm, connecteur M8 3 pôles / PSI

PSI
Les barrières optiques à fourche PSI sont dotées d'une électronique intégrée ainsi que d'une résolution et d'une répétabilité élevées et sont disponibles dans de nombreuses dimensions différentes.
Principales caractéristiques / avantages
- Sortie de commutation PNP
- Fréquence de commutation 4 kHz
- Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
- Précision de répétition <0,02 mm
- Tension de fonctionnement 12 ... 30 VDC
- Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Barrières optiques à fourche avec électronique intégrée. L'émetteur, le récepteur et l'électronique sont situés dans un boîtier robuste en aluminium en forme de fourche. Cela permet un montage facile sans alignement fastidieux et une connexion électrique simple via un connecteur M8 à 3 broches. L'émetteur de lumière infrarouge (IR) est idéal pour les environnements sales et la fonction de commutation (NO / NC) peut être réglée via l'interrupteur lumière/obscurité. Grâce à la haute résolution et à la répétabilité, un contrôle de position précis est possible même en cas de séquences de mouvements rapides, par exemple dans le cadre du contrôle de l'avance et de la position.
Chargement
Chargement