Fourche optique, lumière rouge laser, largeur de la fourche 10 à 40 mm, connecteur M8 3 pôles / PSL

PSL
Barrières optiques à fourche laser avec faisceau de lumière visible, électronique intégrée, haute résolution et fréquence de commutation.
Principales caractéristiques / avantages
- Sortie de commutation PNP
- Fréquence de commutation 4 kHz
- Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
- Précision de répétition <0,02 mm
- Tension de fonctionnement 12 ... 24 VDC
- Longueur d'onde 650 nm, lumière rouge
- Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Barrières lumineuses à fourche laser avec électronique intégrée. L'émetteur, le récepteur et l'électronique sont situés dans un boîtier robuste en aluminium en forme de fourche. Cela permet un montage facile sans alignement fastidieux et une connexion électrique simple via un connecteur M8 à 3 broches. Grâce à l'utilisation de la lumière rouge laser visible (650 nm, classe laser 2), les barrières lumineuses PSL sont particulièrement adaptées à la détection de petits objets à partir de 0,2 mm. La fonction de commutation (NO/NC) peut être réglée via le commutateur. Grâce à la haute résolution et à la répétabilité, un contrôle de position précis est possible même en cas de séquences de mouvements rapides, par exemple dans le contrôle de l'avance et de la position.
Chargement
Chargement