Fourche optique, lumière rouge, largeur de la fourche 10 à 40 mm, connecteur M8 3 pôles / PSV

PSV
Barrières optiques à fourche avec faisceau de lumière visible, électronique intégrée, haute résolution et fréquence de commutation.
Principales caractéristiques / avantages
- Sortie de commutation PNP
- Fréquence de commutation 4 kHz
- Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
- Précision de répétition <0,02 mm
- Tension de fonctionnement 12 ... 30 VDC
- Longueur d'onde 650 nm, lumière rouge
- Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Barrières optiques à fourche avec électronique intégrée. L'émetteur, le récepteur et l'électronique sont situés dans un boîtier robuste en aluminium en forme de fourche. Cela permet un montage facile sans alignement fastidieux et une connexion électrique simple via un connecteur M8 à 3 broches. L'utilisation d'une lumière rouge visible (LED) rend le capteur très facile à aligner avec les objets à détecter. La fonction de commutation (NO/NC) peut être réglée via le commutateur. Grâce à la haute résolution et à la répétabilité, un contrôle précis de la position est possible, même en cas de séquences de mouvements rapides, par exemple dans le cadre du contrôle de l'avance et de la position.
Chargement
Chargement