Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 5 mm, connecteur M8 3 pôles / PXI

PXI
Ces barrières optiques à fourche PXI ont été spécialement conçues pour la détection des doubles feuilles.
Principales caractéristiques / avantages
- Sortie de commutation PNP
- Fréquence de commutation 1 kHz
- Fonction de commutation normalement ouverte/normalement fermée (NO/NC)
- Précision de répétition <0,02 mm
- Tension de fonctionnement 12 ... 30 VDC
- Connexion : Connecteur M8, 3 broches
Barrières optiques à fourche avec électronique intégrée et conception spéciale pour la double tôle ou la commande d'inclinaison. L'émetteur, le récepteur et l'électronique sont situés dans un boîtier robuste en aluminium. Cela permet un montage facile sans alignement fastidieux et une connexion électrique simple via un connecteur M8 à 3 broches. L'émetteur de lumière infrarouge (IR) est idéal pour les environnements sales et la fonction de commutation (NO/NC) peut être réglée via le commutateur clair/foncé.
Chargement
Chargement