Générateurs de charge portatifs pour tester l'amplificateur de charge / 5363A

5363A
Ce dispositif portable est un générateur de charge mobile, alimenté par une batterie, qui permet d'effectuer des tests fonctionnels et un réglage de base des amplificateurs de charge.
Les commandes manuelles permettent un réglage rapide du signal de sortie souhaité. Le bouton "On" est protégé contre tout déclenchement accidentel.
Principales caractéristiques / avantages
- Signal de sortie : ≈0 ... ±100000 pC
- Réglage par potentiomètre 10 tours
- Interrupteur de polarité et bouton poussoir pour l'activation et la désactivation de la sortie
- Erreur de précision de lecture : <±3%
- Sortie de tension pour la mesure de référence
Ce générateur de charge peut être connecté à la place d'un capteur ou en parallèle avec un capteur dans la chaîne de mesure. L'appareil ne doit être raccordé qu'à un seul amplificateur à chaque fois. Les câbles utilisés pour la connexion du générateur de charge à l'amplificateur ne doivent pas dépasser une longueur de 3 m. Le réglage visuel via le potentiomètre permet une précision de <±3%, la précision pour une certaine plage pouvant être augmentée par une contre-mesure préalable de la tension de sortie.
Chargement
Chargement