Goujon de montage, 10 - 32 UNF à M6 / 8411

8411
Le montage sur goujon est la solution de prédilection pour tester une structure. Avec des surfaces de montage correctement préparées et un couple de montage correctement respecté, il permet d'obtenir la plus large gamme de fréquences utilisables.
Principales caractéristiques / avantages
- 10 - 32 filets UNF à M6
- Fabriqué en cuivre au béryllium
- L = 10,4 mm (.41 in)
Le goujon de montage de type 8411 est utilisé pour former une connexion rigide entre l'accéléromètre et l'objet testé. Il est usiné en cuivre au béryllium ou en acier inoxydable pour une résistance et un module de Young élevés, associés à des limites élastiques élevées. Il est disponible en différentes tailles de filets, avec des filets impériaux et métriques aux extrémités opposées ou sous forme d'insert de conversion de filets.
Chargement
Chargement