Grandes plaques de force 3D, plage de mesure Fz -10 à 20 kN / 9287C

9287C
Plaque de force polyvalente, construction légère pour les mesures dynamiques, plage de mesure extrêmement large, excellente précision et grande fréquence propre.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de mesure extrêmement large (-10 ... 20 kN)
- Excellente précision de mesure
- Fréquence naturelle élevée
- Une application polyvalente
- Seuil Fz <250 mN
Les plaques de force multicomposantes du type 9287C sont constituées d'une plaque supérieure en sandwich d'aluminium de construction avancée et légère et de quatre capteurs de force piézoélectriques intégrés à trois composantes. Elles sont donc extrêmement rigides dans l'ensemble et permettent d'effectuer des mesures sur une très large gamme de fréquences utiles. Grâce aux propriétés particulières des capteurs piézoélectriques, les plaques de force sont très sensibles et peuvent mesurer simultanément des phénomènes très dynamiques survenant dans une large gamme d'applications.
Chargement
Chargement