Grandes plaques de force 3D avec plaque supérieure en verre, plage de mesure Fz 0 ... 10 kN / Z20565

Z20565
Plaques de force multi-composantes avec plaque supérieure en verre pour mesurer les forces de réaction au sol, les moments et le centre de pression en biomécanique.
Principales caractéristiques / avantages
- Plaque supérieure en verre
- Amplificateur de charge intégré
- Large plage de mesure et fréquence naturelle élevée
- Bonne précision du centre de pression (COP)
Plate-forme de force piézoélectrique à composantes multiples avec électronique intégrée pour la mesure des 3 composantes de force orthogonales et des moments correspondants. La plaque de recouvrement en verre de sécurité feuilleté à trois couches permet de prendre des photos et des vidéos par le bas à travers la plaque de recouvrement.
Intégré dans le cadre : 4 capteurs préchargés à 3 composantes, huit amplificateurs de charge à 1 voie avec commutation de la portée, les câbles de charge et la fiche de connexion.
Avec le Kistler BioWare Type 2812 ou l'unité de contrôle Type 5233A2, la plaque de force peut être facilement contrôlée et alimentée.
Chargement
Chargement