Instruments d'évaluation CoMo Torque pour les couplemètres / 4700B

L'instrument d'évaluation CoMo Torque Type 4700B est idéal pour une utilisation industrielle et pour les applications de recherche et de développement. Les capteurs à jauges de contrainte avec sortie tension standardisée ou sortie fréquence peuvent être connectés directement.

4700B

L'instrument d'évaluation CoMo Torque Type 4700B est idéal pour une utilisation industrielle et pour les applications de recherche et de développement. Les capteurs à jauges de contrainte avec sortie tension standardisée ou sortie fréquence peuvent être connectés directement.
Principales caractéristiques / avantages
  • Évaluation plug-and-play pour les capteurs de couple à jauges de contrainte (sortie tension ou fréquence)
  • Taux de mesure élevé de 10 kHz et haute précision (<0,05%)
  • Acquisition et affichage de diverses caractéristiques statistiques et calcul de la puissance mécanique
  • Télécommande via USB ou RS-232
Son paramétrage simple permet de l'utiliser en production pour évaluer les mesures de couple-révolution ou de couple-angle de rotation. Le menu intuitif de l'appareil de type 4700B permet de l'adapter rapidement à de nouvelles mesures et tâches d'inspection. Les réglages peuvent être effectués facilement pour toutes les fonctions, telles que le tarage, l'enregistrement des valeurs de crête, la détermination de la moyenne, le réglage des limites, la durée de la mesure, les pré et post-déclenchements, l'étalonnage, l'étendue de l'affichage, les unités et l'interface. Jusqu'à 20 enregistrements de paramètres peuvent être stockés en interne dans la mémoire flash non volatile. L'unité de bureau peut être utilisée avec une tension d'alimentation de 100 à 240 VAC. Toutes les connexions sont enfichables.
Chargement
Chargement