Jauges de contrainte portatives, alimentées par batterie / 4703B

Le jaugemètre portatif est un appareil de mesure universel, indépendant du courant alternatif, qui permet de tester les équipements de mesure de force et de couple par vérification avec des capteurs à jauges de contrainte.

4703B

Le jaugemètre portatif est un appareil de mesure universel, indépendant du courant alternatif, qui permet de tester les équipements de mesure de force et de couple par vérification avec des capteurs à jauges de contrainte.
Principales caractéristiques / avantages
  • Entrée large pour jauges de contrainte : 0,8 ... 5 mV/V, pont complet
  • Erreur de linéarité : <0.05%
  • Écran LCD à 5 chiffres
  • Affichage des valeurs momentanées, max. et min.
  • 16 plages de mesure programmables (méthode 2 points) avec fonction de tare
L'appareil de mesure électronique Type 4703B pour capteurs à jauges de contrainte est mobile et indépendant de l'alimentation en courant alternatif. Il est équipé d'un écran rétro-éclairé et bien lisible. L'utilisation est simple grâce aux touches du panneau avant qui permettent d'accéder à toutes les fonctions importantes (tarage, affichage des valeurs minimales et maximales, sélection rapide de la plage de mesure). Le menu intuitif facilite le paramétrage. Le capteur à jauges de contrainte ou le couplemètre à bague collectrice peuvent être directement connectés. L'unité de mesure de l'affichage est librement définissable. Les valeurs suivantes peuvent être affichées : valeur momentanée, valeur maximale, valeur minimale, surcharge, unités et charge de la batterie. L'unité de mesure est protégée contre les projections d'eau (IP54) et est livrée dans un boîtier solide. Un étalonnage accrédité du 4703B et du capteur en tant que chaîne de mesure est possible.
Chargement
Chargement