Jeu de capteurs de force piézoélectriques SlimLine avec 2, 3 ou 4 rondelles de force intégrées (Fz max jusqu'à 80 kN / 18 klbf par capteur) / 913XCA-Set
![Jeu de capteurs de force piézoélectriques SlimLine avec 2, 3 ou 4 rondelles de force intégrées (Fz max jusqu'à 80 kN / 18 klbf par capteur) / 913XCA-Set Ensembles de mesure compacts, prêts à être raccordés, avec capteurs de force piézoélectriques intégrés au format SlimLine. Deux, trois ou quatre capteurs de force à quartz ultraplats sont regroupés dans une connexion enfichable fixe.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-502_web.webp)
913XCA-Set
Ensembles de mesure compacts, prêts à être raccordés, avec capteurs de force piézoélectriques intégrés au format SlimLine. Deux, trois ou quatre capteurs de force à quartz ultraplats sont regroupés dans une connexion enfichable fixe.
Principales caractéristiques / avantages
- Mesure des forces axiales additionnées ou individuelles d'un maximum de 4 capteurs
- Capteurs mis à la terre à la même hauteur
- La longueur du câble peut être choisie individuellement pour chaque cellule de charge
- Installation flexible et compacte dans les structures
Les ensembles 913xCA se composent de deux, trois ou quatre capteurs de force SlimLine qui sont regroupés en une seule connexion permanente. Les longueurs de câble des capteurs peuvent être sélectionnées individuellement entre 0,1 m et 2 m. La force totale à mesurer (Fz) agit sur les capteurs par l'intermédiaire des éléments de montage ou de précharge. Chaque capteur chargé produit une charge électrique proportionnelle à sa composante de force. Les signaux de charge sont transmis par des électrodes et des câbles intégrés. Les différents câbles des capteurs du kit SlimLine sont guidés séparément et de manière indissociable vers les positions correspondantes des broches de la connexion à 7 broches. Avec les câbles de raccordement de type 1971A ou de type 1973A, les signaux peuvent être additionnés ou transmis individuellement à l'amplificateur de charge, selon les besoins.La mesure de l'humidité de l'air et de la salinité de l'eau est un processus complexe et complexe.
La mesure de la force totale (signal de sommation) ou de la force partielle (signal unique par capteur) peut être effectuée à l'aide d'un câble de raccordement approprié. Le kit SlimLine est livré testé mais non calibré. Les capteurs de force piézoélectriques doivent être calibrés in situ après le montage.
Chargement
Chargement