KiRoad Performance pour les roues dynamométriques RoaDyn S6xy / 9817B
9817B
Les unités électroniques KiRoad Performance pour les roues dynamométriques (WFT) RoaDyn S6xy assurent l'alimentation, la configuration, le traitement des signaux et la sortie des données pour un maximum de quatre roues pour les essais sur véhicule et bancs d'essai.
Principales caractéristiques / avantages
- DSP rapides pour des durées d'exécution extrêmement courtes
- Diverses options de sorties numériques et analogiques
- La base de données WFT intégrée gère les données d'étalonnage et les configurations, y compris l'exportation ISO.
- Fonctionnement sans fil avec des appareils mobiles compatibles WLAN
- Préparé pour une connectivité de données étendue à d'autres capteurs Kistler
L'unité KiRoad Performance acquiert les signaux numériques des cellules de charge individuelles connectées à la famille d'électronique de roue Type 5241A (application en rotation dans les essais sur route) ou à la famille d'électronique de moyeu Type 5243A (application stationnaire sur banc d'essai) et les transforme en temps réel en un système de coordonnées du véhicule, y compris le calcul requis des composantes restantes du vecteur de force. Les processeurs de signaux numériques (DSP) modernes assurent une gestion puissante et synchrone des données avec des options d'extension orientées vers l'avenir, de sorte que l'appareil est capable de maîtriser toutes les situations d'application. La carte de fonction principale traite les données de mesure d'un maximum de quatre WFT, y compris les voies supplémentaires correspondantes, et fournit des données de sortie dans différents formats. Les roues dynamométriques et les paramètres du système sont configurés de manière intuitive via une interface graphique basée sur un navigateur, par le biais d'une connexion sans fil, d'ordinateurs (tablettes) connectés au réseau local ou de smartphones. Le logiciel KiCenter (inclus dans la livraison) permet une gestion complète des paramètres et des bases de données internes.
Chargement
Chargement