KiRoad Wireless P1 pour capteurs de couple de roue RoaDyn P1xy / 9813B

9813B
Les unités embarquées KiRoad Wireless P1 sont adaptées aux capteurs de couple de roue RoaDyn P1xy avec module de télémétrie.
Principales caractéristiques / avantages
- Électronique embarquée pour jusqu'à quatre unités de roue P1 sans fil KiRoad
- Transmission de données numériques cryptées dans la bande WLAN de 2,4 GHz
- Sortie de données numériques pour toutes les voies via DTI, CAN ou Ethernet
- Affichage en ligne des signaux de mesure via KiCenter (logiciel de configuration)
- Configuration (par USB ou Ethernet) via KiCenter
- Aucune antenne de réception n'est nécessaire à l'extérieur du véhicule
- En option : sortie de données analogiques pour 8 voies sélectionnables
L'unité embarquée KiRoad Wireless P1 sert de point d'accès à un maximum de quatre unités de roue KiRoad Wireless P1 (famille Type 9811B) et permet de transmettre les données de mesure à l'appareil d'acquisition de données connecté. Les capteurs de couple de roue RoaDyn connectés se connectent et s'identifient automatiquement après la mise sous tension de l'unité de contrôle. Toute information spécifique au capteur est automatiquement lue dans l'appareil, de sorte que le système est rapidement prêt à fonctionner sans intervention supplémentaire de la part de l'utilisateur. Le signal est transmis au dispositif d'acquisition de données via une interface DTI, Ethernet ou bus CAN (pour tous les signaux) et, en option, via des sorties analogiques (8 voies sélectionnables). Le réglage du zéro des signaux de couple peut être déclenché à l'aide de la télécommande ou via Ethernet ou USB à partir d'un ordinateur portable ou d'un PC utilisant le logiciel KiCenter. Le système de mesure complet se compose de trois éléments principaux : Le capteur de couple de roue RoaDyn P1xy, le module de transmission de données (famille Type 9811B), et l'électronique embarquée (famille Type 9813B) située à l'intérieur du véhicule. Comme chaque système KiRoad Wireless P1 établit son propre réseau WLAN crypté, plusieurs systèmes KiRoad Wireless peuvent fonctionner simultanément sans problème. Par exemple, plusieurs véhicules équipés chacun de 4 RoaDyn P1xy. Si un Kistler DTI-Logger est utilisé pour l'acquisition des données, un seul câble est nécessaire pour l'unité embarquée afin de transférer les données, fournir l'alimentation et configurer l'unité embarquée via KiCenter. Par ailleurs, les signaux CAN et les signaux analogiques peuvent également être émis. La configuration du système est conviviale via KiCenter en utilisant Ethernet ou USB. Toutes les données de mesure transmises peuvent être visualisées dans le KiCenter.
Chargement
Chargement