Kit de montage pour capteurs de contrainte de surface, pour la préparation de la surface de montage / 9431B

Outil de montage pour le montage des capteurs de contrainte des types 9232A, 9234B, 9237B et 9238B

9431B

Outil de montage pour le montage des capteurs de contrainte des types 9232A, 9234B, 9237B et 9238B
Principales caractéristiques / avantages
  • Comprend tous les outils nécessaires pour répondre aux exigences minimales en matière de surfaces de montage.
  • Des outils supplémentaires sont disponibles dans la fiche technique

Ce kit de montage est utilisé pour préparer la surface de serrage pour les capteurs de contrainte des types 9232A, 9234B, 9237B et 9238B. Il contient les outils de montage et les douilles de perçage nécessaires pour répondre aux exigences minimales lors de la préparation d'une surface de serrage pour le montage des capteurs de contrainte.

Chargement
Chargement