Kit dynamomètre, jeu de 4 capteurs triaxiaux/rondelles triaxiales , Fx, Fy, Fz (Fz max jusqu'à ±600 kN / 135 klbf) / 90x6C-Set
90x6C-Set
Les kits de dynamomètre 90x6C4 contiennent un ensemble de deux rondelles triaxiales 90x7C et 90x8C chacun, qui peuvent être assemblées à une plaque de force. Ces capteurs de force triaxiaux sont spécialement sélectionnés pour correspondre à leur comportement de mesure et sont rectifiés ensemble à la même hauteur.
Principales caractéristiques / avantages
- Dynamomètre pour les forces de compression, de traction et de cisaillement
- Mesure triaxiale du couple possible
- Différence de hauteur entre les rondelles/capteurs max. 0,003 mm
- Étalonnage après l'installation
Les kits pour dynamomètres de type 90x6C4 se composent de quatre capteurs sélectionnés, deux de chaque type 90x7C et 90x8C. Rectifiés conjointement à la même hauteur, ils sont utilisés pour l'installation dans des dynamomètres à plusieurs composants et des plaques de force à plusieurs composants. Les connecteurs des quatre capteurs sont tous orientés vers l'intérieur. Les quatre capteurs de force sont sélectionnés de manière à présenter des spécifications optimales en termes de sensibilité constante et de diaphonie minimale lorsqu'ils sont montés dans un dynamomètre. Lors de la construction d'un dynamomètre, les quatre capteurs sont connectés mécaniquement en parallèle. Les signaux de mesure (charge électrique) des quatre capteurs peuvent également être connectés en parallèle (additionnés). La boîte de sommation Type 5417 permet de connecter de manière simple et fiable les signaux de mesure pour le type de mesure de force multi-composants souhaité.
Chargement
Chargement