Kit dynamomètre pour plaques de force personnalisées, jeu de quatre capteurs triaxiaux (Fz max jusqu'à 60 kN / 13.5 klbf) / 9366C-Set

Le kit de dynamomètre se compose de deux capteurs triaxiaux 9067C et 9068C préchargés qui conviennent parfaitement à une plaque de force personnalisée. Le kit de dynamomètre est livré préchargé, calibré, câblé et additionné aux huit voies nécessaires.

9366C-Set

Le kit de dynamomètre se compose de deux capteurs triaxiaux 9067C et 9068C préchargés qui conviennent parfaitement à une plaque de force personnalisée. Le kit de dynamomètre est livré préchargé, calibré, câblé et additionné aux huit voies nécessaires.
Principales caractéristiques / avantages
  • Pour les plaques de force multicomposantes personnalisées
  • Assemblage facile du dynamomètre
  • Précision et fiabilité grâce aux capteurs piézoélectriques
  • Aucun recalibrage n'est nécessaire
Les capteurs triaxiaux sont montés entre deux brides sous précharge. Le dynamomètre assemblé est capable de mesurer les forces de compression et de traction dans n'importe quelle direction. Une force produit une charge électrique proportionnelle selon le principe piézoélectrique. La conception simple et résistante aux vibrations des capteurs de force est très rigide afin de garantir une fréquence propre élevée, nécessaire à la mesure de forces hautement dynamiques. Les sorties des quatre capteurs sont interconnectées dans la boîte de sommation pour permettre la mesure des trois forces orthogonales Fx, Fy et Fz ainsi que l'acquisition de la force et du couple à 6 composantes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz). Les quatre capteurs sont montés avec une isolation de la terre afin d'exclure en grande partie les problèmes de boucle de terre. L'ensemble antirouille est protégé contre les projections d'eau et de liquide de refroidissement. Avec le câble pour la connexion Type 1687B/1677A, il satisfait aux exigences de pénétration IP67. Les capteurs piézoélectriques multicomposants mesurent de manière simple, directe et très précise.Les quatre capteurs piézoélectriques multicomposants mesurent de manière simple, directe et très précise. Les quatre capteurs de force multicomposants sont spécialement sélectionnés pour correspondre à leur comportement de mesure et sont mis à la terre à la même hauteur. Les capteurs de force triaxiaux sont immédiatement prêts pour la mesure. La taille de la plaque supérieure peut être choisie dans de larges limites.Les capteurs de force triaxiaux sont immédiatement prêts pour la mesure.
Chargement
Chargement