Kits de modernisation pour équiper les presses manuelles d'un système de surveillance de la force et du déplacement / 9819A

9819A
Ces kits de mise à niveau permettent d'équiper facilement les presses à levier manuel existantes d'un système de surveillance de la force et du déplacement - pour un contrôle et une évaluation efficaces des processus.
Principales caractéristiques / avantages
- Comprend un capteur de force piézoélectrique de type 9340A
- Intégration aisée des capteurs et adaptation simple des outils de presse
- Capteur de force préchargé et calibré.
- Comprend le système de surveillance du processus configurable maXYmos BL
- Permet le contrôle du processus via le mode séquenceur de maXYmos BL
- Comprend divers accessoires personnalisés tels que des câbles de capteurs, des supports, etc.
Le kit d'adaptation configurable permet d'équiper facilement les presses manuelles d'un système de surveillance force-déplacement pour le contrôle de la qualité des composants traités. Pour mesurer la force, un capteur de force piézoélectrique spécialement conçu pour les applications de presse est utilisé. Le Capteur de force se caractérise par un profil bas et un étalonnage dans plusieurs gammes de force, ce qui le rend très polyvalent dans ses applications. En outre, le capteur de force peut être facilement intégré dans la presse grâce à des adaptateurs appropriés. Le signal de sortie piézoélectrique du capteur est surveillé sous forme de courbe de mesure, en même temps que le signal de déplacement, sur le moniteur XY suivant. En définissant des éléments de mesure, il est possible d'évaluer et d'analyser les tendances de la courbe de mesure, ce qui permet d'assurer la qualité des caractéristiques.
Chargement
Chargement