Logiciel d'acquisition de données BioWare pour les plaques de force / 2812A

2812A
Logiciel puissant pour l'acquisition de données et le traitement de signaux de plates-formes de force et d'autres dispositifs analogiques
Principales caractéristiques / avantages
- Tirer pleinement parti de la performance de la plaque de force
- Acquisition de données et traitement de signaux puissants
- Diverses possibilités d'analyse des données
BioWare est un logiciel Windows très polyvalent et facile à utiliser, spécialement conçu pour travailler avec les plaques de force Kistler dans les différents domaines de la biomécanique : recherche biomécanique, analyse de la marche (rééducation, orthopédie, prothèses), sports (force de saut, impact, entraînement), neurologie (posturographie, équilibre, microvibrations), ergonomie et industrie (développement de chaussures, essais de matériaux, sécurité, chargement). Avec les plates-formes de force Kistler, les forces de réaction au sol et d'autres données analogiques peuvent être facilement acquises, traitées et sauvegardées.
Chargement
Chargement