Logiciel d'analyse des performances Kistler MARS / 2875A

2875A
Principales caractéristiques / avantages
- Très grande précision des données
- Différents modules d'analyse avec détection automatique avancée des événements et calcul des paramètres
- Guides logiciels intégrés et conseils pour l'exécution des tests
- Analyse uni- et bilatérale
- Mode de comparaison pour comparer des athlètes ou des épreuves différentes
- Préparation efficace des rapports
- Nombreuses fonctions d'exportation
Kistler MARS est un logiciel de diagnostic de routine et de recherche pour les plates-formes de force Kistler. Le logiciel Kistler "Measurement, Analysis and Reporting Software" (MARS) est compatible avec les systèmes d'acquisition de données Kistler de types 5691A et 5695B ainsi qu'avec les systèmes KiJump (type 9229) et Quattro Jump (type 9290), de même qu'avec toutes les plates-formes de force numériques de Kistler. Il analyse les signaux acquis par la plateforme de force, calcule une large gamme de paramètres significatifs et fournit des présentations graphiques des mesures. Le logiciel est basé sur une unité de gestion qui fournit des fonctions opérationnelles (ajouter, éditer, supprimer, assigner, rechercher, filtrer) pour structurer les données (projets, visites et sujets). Les données sont stockées et gérées dans une base de données où elles sont accessibles pour des comparaisons, des tableaux de bord et des rapports qui permettent également de classer les membres de l'équipe dans des graphiques et des tableaux. En outre, les données peuvent être exportées dans différents formats (signal brut, graphique du signal et valeurs des paramètres). Dans chacun des 25 modules de mesure, les données sont analysées pour déterminer les paramètres de sortie pertinents. Les paramètres d'entrée et la configuration de l'acquisition peuvent être modifiés pour chaque test séparément. Les différentes fonctions du logiciel sont organisées de manière intuitive et facile à utiliser. Toutes les fonctions sont accompagnées d'une aide détaillée comprenant des exemples pratiques et des formations vidéo en ligne sur le site Web de MARS.