Logiciel Dynoware pour les applications de force de coupe, de test et de mesure / 2825A
2825A
Le logiciel DynoWare permet de visualiser et de contrôler les mesures de force effectuées à l'aide de dynamomètres ou de capteurs de force à une ou plusieurs composantes.
Principales caractéristiques / avantages
- Fonctionnement simple
- Configuration et contrôle des instruments de mesure Kistler via USB, RS-232C, Ethernet ou IEEE-488
- Fonctions utiles d'évaluation et de calcul des signaux
- Enregistrement simultané de jusqu'à 28 voies de mesure selon le système DAQ
- Visualisation en temps réel des courbes mesurées
- Acquisition et évaluation efficaces des mesurandes physiques
Pour l'analyse des signaux, DynoWare offre une visualisation en temps réel des courbes mesurées ainsi que des fonctions de calcul et de graphique utiles. Outre la configuration simple des principaux instruments de mesure, ce logiciel permet une documentation individuelle de la mesure, ainsi que le stockage des données de configuration et des données mesurées. L'évaluation du signal permet également de compenser la dérive indésirable du signal due à l'influence de la température, par exemple. DynoWare prend en charge la famille de systèmes DAQ de type 5697A ainsi que la famille de systèmes LabAmp de type 5167A.
Chargement
Chargement