PTS App, logiciel d'acquisition et d'évaluation des données / 2935A

2935A
L'application PTS est un logiciel universel pour l'acquisition et l'affichage des données, qui convient aux applications de force de coupe et de capteurs en général.
Principales caractéristiques / avantages
- Affichage en direct des signaux de mesure hautement dynamiques
- Divers outils logiciels intégrés pour le prétraitement des données structurées
- Fonction de génération automatique de tendances pour les séries de mesures
- Intégration simple en réseau avec les amplificateurs de charge et les conditionneurs de signaux Kistler pris en charge
Le PTS App de Kistler est un logiciel d'acquisition de données qui offre un backend performant, une interface utilisateur intuitive pour le prétraitement des données de mesure et une option de visualisation statistique interactive des tendances. Des applications de base dans le domaine de la surveillance des processus peuvent également être facilement mises en œuvre à l'aide de l'application. Les données de mesure sont stockées dans un format structuré de sorte qu'elles peuvent être mises à disposition pour un traitement ultérieur dans un logiciel tiers.
Chargement
Chargement