Logiciel STASA QC Optimize, optimisation des paramètres de la machine pour les processus de moulage par injection / 2820B

2820B
Principales caractéristiques / avantages
- Réduction de la durée du cycle et du taux de rejet
- Systématisation de la phase de mise en place
- Documentation de la qualité et du processus de mise en place
- Amélioration de la connaissance des processus
- Capacité de prévision des processus
- Optimisation du processus
- Nouvelle interface utilisateur et fonctions de sécurité
STASA QC Optimize a été développé pour optimiser les paramètres de la machine pour les processus de moulage par injection. Le logiciel détermine automatiquement la relation entre les paramètres du processus et les caractéristiques de qualité par le biais d'une conception systématique de l'expérience (DoE) et d'une analyse des données de qualité. Il en résulte des réglages optimaux de la machine (pression de maintien, température du cylindre, etc.) qui garantissent le niveau de qualité requis (dimensions, poids, formation de bavures, etc.) et permettent d'obtenir le processus le plus stable (prévision de la capacité du processus). En outre, des optima alternatifs sont déterminés à l'aide de paramètres d'efficacité définis par l'utilisateur. Les effets de la modification des paramètres du processus peuvent être simulés et suivis directement sur l'écran. Le processus de réglage est automatiquement documenté dans un rapport. Il est possible d'optimiser les caractéristiques de qualité mesurables (par exemple, les mesures des composants) et attribuables (par exemple, les marques d'enfoncement, la formation de bavures). Des processus innovants de modélisation non linéaire sont utilisés pour distinguer automatiquement les processus linéaires des processus non linéaires.