Mannequins d'essai de choc biofidèles présentant les caractéristiques de fracture d'os réels ou d'os incassables / CTS

CTS
Pour une reconstitution précise des séquences de mouvement, des dommages ou des blessures et des différents types de collision, les sujets d'essai Biofidelic, en tant que spécimens d'essai identiques, ouvrent la voie à des résultats d'essai reproductibles.
Principales caractéristiques / avantages
- Tentatives de validation, par exemple de la conduite autonome
- Reconstitution d'accidents (tests d'occupants, tests de piétons, etc.)
- Essais de détonation ou de mines (par exemple STANAG 4569)
- Corps d'essai artificiel fidèle à la nature avec squelette et tissus mous
- Systèmes d'airbags et essais
- Essais du cycle de vie et essais de vibration, vibration humaine
Le mannequin d'essai de choc Biofidelic devrait être utilisé à l'avenir pour la reconstitution précise des séquences de mouvements, des dommages ou des blessures. Ces mannequins Biofidelic sont constamment développés en coopération avec le HTW de Dresde, sous la supervision du professeur Lars Hannawald et du docteur Michael Weyde, et sont produits selon les dernières technologies de pointe dans une usine de fabrication de mannequins spécialement conçue à cet effet au CTS.
Les caractéristiques particulières du mannequin Biofidelic, en particulier la comparabilité avec l'être humain réel, sont le résultat de la méthode de construction spéciale. Les caractéristiques physiques de tous les matériaux utilisés correspondent de manière optimale à celles des "composants de l'être humain réel". Ainsi, par exemple, la densité osseuse et les structures osseuses ressemblent en détail à celles du squelette humain. La densité du corps étant similaire à celle d'un être humain réel, il est possible de provoquer des dommages liés à des collisions, par exemple sur des véhicules, de manière beaucoup plus réaliste qu'avec des mannequins en acier ou en plastique. En outre, les médecins peuvent désormais établir un lien direct entre les blessures réelles des personnes impliquées dans l'accident et les dommages causés par le mannequin Biofidelic utilisé.
Chargement
Chargement