Module d'assemblage électromécanique type NCFH, servopresse avec moteur à arbre creux et conception compacte / 2151B

Le module d'assemblage NC NCFH Type 2151B (en deux tailles) avec capteur de force piézoélectrique intégré pour des forces nominales de 1 ... 60 kN est excellent pour l'utilisation dans les processus d'assemblage et de jointure surveillés par le déplacement de la force. Il est idéal pour les applications avec un espace d'installation réduit et des exigences dynamiques élevées.

2151B

Le module d'assemblage NC NCFH Type 2151B (en deux tailles) avec capteur de force piézoélectrique intégré pour des forces nominales de 1 ... 60 kN est excellent pour l'utilisation dans les processus d'assemblage et de jointure surveillés par le déplacement de la force. Il est idéal pour les applications avec un espace d'installation réduit et des exigences dynamiques élevées.
Principales caractéristiques / avantages
  • Dynamique exceptionnelle (vitesse jusqu'à 700 mm/s)
  • Deux tailles couvrent la plage de mesure de 1 ... 60 kN
  • Conception compacte sans ceinture
  • Compensation active de la compression du processus pour un positionnement précis
  • Codeur absolu, élimine la détermination du point de référence
  • Entretien particulièrement réduit
Les modules d'assemblage NC NCFH Type 2151B se composent d'un boîtier robuste avec un capteur de déplacement, un codeur absolu intégré, un capteur de force piézoélectrique de tension/compression et un amplificateur de charge. Les forces de compression ou de tension qui s'exercent sur le capteur créent une charge électrique proportionnelle dans l'élément de mesure piézoélectrique, qui est convertie en un signal de tension analogique par l'amplificateur de charge intégré. Le moteur d'entraînement est un servomoteur à courant alternatif à arbre creux à commutation électrique, commandé par un servo-amplificateur. Ce servo-amplificateur fournit une vitesse constante indépendamment de la charge. Les fonctions standard telles que le pressage de blocs, le pressage de position et le pressage contrôlé par retour d'effort ainsi que le positionnement intermédiaire sont prises en charge. Le module d'assemblage NC NCFH peut être utilisé avec le servo-amplificateur IndraDrive en combinaison avec maXYmos NC Type 5847. La communication entre IndraDrive et maXYmos NC s'effectue en temps réel via SERCOS III. Plusieurs interfaces esclaves de bus de terrain sont disponibles à bord pour le contrôle par le client. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP ou même EtherCAT peuvent être utilisés avec maXYmos NC au choix du client. Les données de qualité peuvent être transmises via l'interface Ethernet par le biais de différents protocoles et une visualisation via VNC ou une sauvegarde des données peut être effectuée./p> p style="text-align : justify ;">MaXYmos NC est un système de gestion de la qualité.
Chargement
Chargement