Module d'assemblage électromécanique type NCFN, servopresse, modèle standard pour force moyenne à élevée / 2153A

2153A
Le module d'assemblage NCFN Type 2153A avec capteur à jauges de contrainte intégré pour des forces nominales de 5 ... 300 kN est idéal pour une utilisation dans les processus d'assemblage et de jonction surveillés par déplacement de force.
Principales caractéristiques / avantages
- Conception robuste et flexible
- Large plage de mesure avec une force nominale de 5 ... 300 kN*
- Courses plus longues jusqu'à 1000 mm
- 100 % du cycle de travail pour la force maximale (boîte de vitesses spéciale)
- Disponible pour les applications de compression et de tension
- Grande précision de mesure pour toutes les gammes
- Des forces supérieures à 300 kN sont disponibles sur demande.
Les modules d'assemblage NC NCFN Type 2153A se composent d'un boîtier robuste avec un capteur à jauges de contrainte intégré pour la tension/compression. Un encodeur absolu pour un positionnement précis est intégré dans le moteur d'entraînement. Le moteur est un servomoteur à courant alternatif à commutation électrique qui est piloté par un servo-amplificateur. Ce servo-amplificateur fournit une vitesse constante, indépendamment de la charge. Les fonctions standard telles que le pressage de blocs, le pressage de position et le pressage contrôlé par retour d'effort, ainsi que le positionnement intermédiaire, sont prises en charge.
Le module d'assemblage NC NCFN peut être utilisé avec le servo-amplificateur IndraDrive en combinaison avec maXYmos NC Type 5847. La communication entre IndraDrive et maXYmos NC s'effectue en temps réel via SERCOS III. Plusieurs interfaces esclaves de bus de terrain sont disponibles à bord pour le contrôle par le client. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP ou même EtherCAT peuvent être utilisés avec maXYmos NC au choix du client. Les données de qualité peuvent être transmises via l'interface Ethernet à travers différents protocoles et une visualisation via VNC ou une sauvegarde des données peut être effectuée.
Chargement
Chargement