Module d'assemblage électromécanique type NCFT, servopresse pour les processus à faibles forces / 2157B

2157B
Le module d'assemblage NC NCFT Type 2157B avec capteur de force piézoélectrique intégré pour deux plages de mesure prédéfinies de 0,05 ... 1,5 kN est idéal pour l'utilisation dans les processus d'assemblage et de jointure surveillés par déplacement de force. Outre la version droite, une version angulaire compacte est disponible.
Principales caractéristiques / avantages
- Mesure de force de haute précision par télémétrie
- Certifié pour une utilisation en salle blanche ISO 14644-1 classe 8 (7 possibles)
- Plage de mesure extrêmement large de 0,05 à 1,5 kN
- Vitesse élevée pour des temps de cycle très courts
- Capacité de surcharge élevée du capteur
Les modules d'assemblage NC NCFT Type 2157B se composent d'un boîtier robuste avec un capteur de force piézoélectrique de tension/compression intégré.Un codeur absolu pour un positionnement précis est intégré dans le moteur d'entraînement.
Un codeur absolu pour un positionnement précis est intégré dans le moteur d'entraînement. Les forces de compression ou de tension qui affectent le capteur créent une charge électrique proportionnelle dans l'élément de mesure piézoélectrique, qui est convertie en un signal de tension analogique par un amplificateur de charge intégré. Le capteur de force est installé directement dans le connecteur de l'outil pour une précision maximale de la mesure de la force. Les signaux sont transmis par télémétrie. Cela signifie qu'aucun câble de connexion supplémentaire n'est nécessaire. Le moteur du module d'assemblage NC est un servo AC à commutation électronique contrôlé par une servoélectronique pour assurer une vitesse de rotation et donc de translation constante. Les fonctions standard telles que le pressage en bloc, le pressage en position et le pressage contrôlé par retour d'effort, ainsi que le positionnement intermédiaire, sont prises en charge. Outre une version droite avec une course de 100 mm, une version angulaire compacte avec une course de 250 mm est disponible. Le module d'assemblage NC NCFT peut être utilisé avec le servo-amplificateur IndraDrive en combinaison avec maXYmos NC Type 5847. La communication entre IndraDrive et maXYmos NC s'effectue en temps réel via SERCOS III. Plusieurs interfaces esclaves de bus de terrain sont disponibles à bord pour le contrôle par le client. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP ou même EtherCAT peuvent être utilisés avec maXYmos NC au choix du client. Les données de qualité peuvent être transmises via l'interface Ethernet par le biais de différents protocoles et une visualisation via VNC ou une sauvegarde des données peut être effectuée.
MaXYmos NC est un système de gestion de la qualité.
Chargement
Chargement