Module d'assemblage électromécanique NC type NCFE, servopresse pour des processus d'assemblage simples et économiques / 2162A

2162A
Le module d'assemblage NC NCFE Type 2162A avec capteur à jauges de contrainte intégré est disponible en quatre tailles de 2 ... 80 kN. Il est parfait pour les processus d'assemblage et d'assemblage contrôlés par déplacement de force, généralement en remplacement de systèmes hydropneumatiques ou hydrauliques.
Principales caractéristiques / avantages
- Une conception rentable
- Sens de mesure pousser
- Dimensions compactes
- Philosophie de fonctionnement uniforme avec maXYmos NC
Les modules d'assemblage NC NCFE Type 2162A se composent d'un boîtier dans lequel est intégré un capteur à jauges de contrainte. Le mouvement s'effectue au moyen d'une broche filetée entraînée par un moteur via une courroie ou un réducteur. Ce moteur est équipé d'un encodeur absolu pour un positionnement précis. Le moteur d'entraînement est un servodrive AC à commutation électronique commandé par un servo-amplificateur. Une vitesse de rotation constante et donc une vitesse de mouvement constante sont assurées. Les fonctions standard telles que le pressage de blocs, le pressage de position et le pressage contrôlé par retour d'effort, ainsi que le positionnement intermédiaire, sont prises en charge. Le module d'assemblage NC NCFE peut être utilisé avec le servo-amplificateur IndraDrive Cs en combinaison avec maXYmos NC Type 5847B. La communication entre IndraDrive Cs et maXYmos NC se fait en temps réel via SERCOS III.
Plusieurs interfaces esclaves de bus de terrain ou E/S numériques sont disponibles à bord pour le contrôle fourni par le client. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP ou même EtherCAT peuvent être utilisés avec maXYmos NC en fonction des besoins du client. Les données de qualité peuvent être transférées via l'interface Ethernet avec plusieurs protocoles ainsi qu'une visualisation par VNC ou une sauvegarde des données peut être effectuée.
Chargement
Chargement