Module d'assemblage NC électromécanique type NCFC, servopresse pour un module d'assemblage NC compact et au poids optimisé / 2163A
2163A
Le module d'assemblage NCFC Type 2163A (en deux tailles de 55 et 80 kN) avec capteur à jauges de contrainte intégré pour les processus d'assemblage et de jointage avec surveillance de la force et du déplacement. Module d'assemblage compact au poids optimisé avec un espace d'installation réduit pour un poids optimal, en particulier pour les robots.
Principales caractéristiques / avantages
- Poids optimisé, idéal pour les applications robotiques
- Dimensions compactes
- Solution à câble unique pour le servomoteur afin de faciliter l'installation
- Vitesse de mouvement élevée pour des cycles courts
- Compensation active de la déformation pour une précision accrue du positionnement
Les boîtiers à poids optimisé du Type 2163A comprennent un capteur à jauges de contrainte avec une carte de circuit imprimé amplificateur intégrée.
Le mouvement est assuré par une broche filetée entraînée par un servomoteur relié par une courroie et un réducteur. Un encodeur absolu pour un positionnement précis est intégré dans le moteur d'entraînement. Le moteur est un servomoteur à courant alternatif à commutation électrique qui est piloté par un servo-amplificateur. Ce servo-amplificateur fournit une vitesse constante, indépendamment de la charge. Les fonctions standard telles que le pressage de bloc, le pressage de position et le pressage contrôlé par retour d'effort ainsi que le positionnement intermédiaire sont prises en charge. Un frein de maintien pour NCFC est disponible en option. Le module d'assemblage NCFC peut être utilisé avec le servo-amplificateur IndraDrive C en combinaison avec maXYmos NC Type 5847. La communication entre IndraDrive C et maXYmos NC s'effectue en temps réel via SERCOS III. Plusieurs interfaces esclaves de bus de terrain sont disponibles à bord pour le contrôle par le client. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP ou même EtherCAT peuvent être utilisés avec maXYmos NC au choix du client. Les données de qualité peuvent être transmises via l'interface Ethernet à travers différents protocoles et une visualisation via VNC ou une sauvegarde des données peut être effectuée.
Chargement
Chargement