Modules d'acquisition de données nxt32 pour les essais de collision, à utiliser avec des systèmes in-dummy ou embarqués / K3870B

K3870B
Ces modules d'acquisition de données pour l'enregistrement simultané de données dans les applications de crash-test sont dotés de 32 voies analogiques et 16 voies numériques et d'une fréquence d'échantillonnage maximale de 100 kHz.
Principales caractéristiques / avantages
- Applicable aux systèmes in-dummy et embarqués
- 32 voies analogiques et 16 voies numériques
- Batterie Li-ion intégrée
- Contrôle de shunt et compensation d'offset programmable
- Mise en guirlande de plusieurs unités sans concentrateur
- Dépasse les normes SAE J211 et ISO 6487
- Enregistrement direct dans la mémoire flash
Le module peut être utilisé comme enregistreur de données centralisé à l'intérieur des mannequins, par exemple WorldSID 50% et 5%. Cependant, le nxt32 peut également être utilisé comme module d'extension pour les enregistreurs embarqués tels que la famille KiDAU.
Chargement
Chargement