Modules d'affichage pour systèmes de surveillance des processus maXYmos TL / 5877A

5877A
Principales caractéristiques / avantages
- Écran tactile couleur de 10,4 pouces et port USB en façade
- Possibilité d'ajouter en cascade jusqu'à huit modules de mesure et d'évaluation (MEM)
- Panneau frontal, montage sur table ou au mur
Le module d'affichage (DIM) pour les systèmes de surveillance de processus maXYmos TL et NC sert d'interface homme-machine pour la configuration du système et la visualisation des courbes d'évaluation. Un DIM peut être utilisé avec un maximum de huit modules de mesure et d'évaluation (MEM). Le module d'affichage est doté d'une fente arrière permettant de le connecter directement à un MEM intégré, mais il peut également être installé séparément sur un bureau ou au mur.
Grâce à ce display optionnel, les versions TL et NC de maXYmos peuvent être utilisées directement sur site.
Les photos et illustrations montrent le produit en partie avec des accessoires, ainsi que dans le contexte de l'application. Veuillez vous référer à la fiche technique pour la portée de la commande.