Enregistreurs de données pour l'acquisition de données sur le mannequin dans les essais de collision / DTI375

DTI375
Gamme d'enregistreurs de données sur mannequin basés sur la technologie DTI (Digital Transducteur Interface), conçus pour capturer les données mesurées lors des essais de collision, le tout stocké dans une mémoire centrale.
Principales caractéristiques / avantages
- Très léger et de petite taille pour un haut niveau d'intégration
- Assemblage direct dans des mannequins d'essai de choc
- Enregistrement des valeurs mesurées de 72 à 288 voies par enregistreur
- Réduction significative du câblage fictif
- Enregistreurs optimisés pour des types de mannequins spécifiques
- Mémoire permettant d'enregistrer jusqu'à 300 s de données de mesure à une fréquence d'échantillonnage de 20 kHz
- Fonctionnalité de démarrage de l'enregistrement pour un enregistrement garanti des données
L'enregistreur de données sert d'élément central pour l'enregistrement de valeurs de mesure factices au nom de la technologie DTI (Digital Transducteur Interface). Les enregistreurs de données peuvent être utilisés pour enregistrer les valeurs de mesure de 288 voies au maximum grâce à leur module d'interface de signal. Pour l'alimentation du bus DTI connecté, chaque port DTI dispose de sa propre unité de contrôle résistante aux courts-circuits. Le courant total est limité par la puissance nominale de l'alimentation UPS connectée. En outre, chaque port DTI possède son propre pilote et récepteur RS-485 pour la transmission des données sur le bus.
Chargement
Chargement