Modules d'extension Stationnaire KiDAU Advanced / K3880AS

Il s'agit de modules d'expansion pour le système KiDAU stationnaire ; ils sont dotés de 8 entrées analogiques et d'un taux d'échantillonnage de max. 100 kHz et appartiennent à la famille Type K3880AS.

K3880AS

Il s'agit de modules d'expansion pour le système KiDAU stationnaire ; ils sont dotés de 8 entrées analogiques et d'un taux d'échantillonnage de max. 100 kHz et appartiennent à la famille Type K3880AS.
Principales caractéristiques / avantages
  • 8 voies analogiques
  • Excitation à tension constante
  • Excitation à courant constant
  • Enregistrement direct dans la mémoire flash
  • Conformité aux normes SAE J211 et ISO 6487
  • Compatible avec CrashDesigner
Le KiDAU Advanced stationnaire possède huit entrées analogiques. L'application des différents connecteurs, ainsi que l'affectation des broches pour les 8 entrées analogiques, seront cartographiées à l'aide de différents panneaux SD. Chaque voie analogique comprend un amplificateur d'entrée programmable, un circuit d'excitation à pont, un filtre passe-bas et un convertisseur A/N 16 bits. La précision de l'amplificateur est meilleure que 0,1 % et l'impédance d'entrée est supérieure à 10 MΩ. Les valeurs de gain peuvent être programmées de 0,5 à 10000. Une tension de référence interne est utilisée pour un contrôle précis du réglage de l'amplificateur, qui est réalisé par logiciel. La tension d'excitation du pont est programmable séparément pour chaque voie. Le passage en demi-ponts peut être commuté en interne. Tous les capteurs de courant peuvent être alimentés, une limitation de court-circuit est prévue. Contrairement aux conceptions précédentes, le filtre passe-bas d'entrée est conçu uniquement comme un filtre anti-repliement adaptatif. Tous les filtrages nécessaires selon les classes de filtres SAE doivent être effectués dans le logiciel d'évaluation et d'analyse ou dans CrashDesigner. Chaque voie du Stationary KiDAU Advanced est équipée d'un convertisseur A/N avec une résolution de 16 bits. Toutes les voies sont échantillonnées simultanément, ce qui garantit une synchronisation entre les différentes voies. La fréquence d'échantillonnage maximale est de 100 kHz. Chaque voie dispose de son propre convertisseur N/A dédié à la compensation de la tension d'offset. Tous les réglages sont effectués par logiciel, automatiquement ou par commande.
Chargement
Chargement