Modules de mesure universels, 4 voies d'entrée analogiques / 5502A

5502A
Ces modules de mesure universels pour le système d'acquisition de données (DAQ) KiDAQ sont adaptés à de nombreux types de capteurs (voir description).
Principales caractéristiques / avantages
- 4 voies d'entrée analogiques
- Isolation galvanique 500 VDC
- Conversion A/N : taux d'échantillonnage de 20 kSps par voie, résolution de 24 bits
KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. L'un des principaux avantages du système d'acquisition de données KiDAQ est son interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp des types 5165A et 5167A et le logiciel d'acquisition de données KiStudio Lab. En option, tous les modules de mesure KiDAQ sont également disponibles pour une utilisation EtherCAT.
Ces modules de mesure universels pour le système d'acquisition de données (DAQ) KiDAQ sont destinés à la tension, au courant, à la résistance, au potentiomètre, au thermomètre à résistance (Pt100, Pt1000), aux thermocouples (Type B, E, J, K, L, N, R, S, T, U) et aux jauges d'extensométrie.
Chargement
Chargement