Modules de mesure de tension (jusqu'à 60 V) et status / 5506A

5506A
Ces modules de mesure pour le système d'acquisition de données (DAQ) KiDAQ sont destinés à la tension (jusqu'à 60 V) et à l'état.
Principales caractéristiques / avantages
- 8 voies d'entrée analogiques et 2 voies d'entrée numériques
- Isolation galvanique 500 VDC
- Conversion A/N : taux d'échantillonnage de 20 kSps par voie, résolution de 24 bits
- Mesure de la tension jusqu'à ±60 V
KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. L'un des principaux avantages du système d'acquisition de données KiDAQ est son interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp des types 5165A et 5167A et le logiciel d'acquisition de données KiStudio Lab. En option, tous les modules de mesure KiDAQ sont également disponibles pour une utilisation EtherCAT.
Chargement
Chargement