Modules de mesure pour transmetteurs de pression piézorésistifs (PRT), tension et courant / 5507A

5507A
Ces modules de mesure pour le système d'acquisition de données (DAQ) KiDAQ sont destinés aux transmetteurs de pression piézorésistifs (PRT), à la tension et au courant.
Principales caractéristiques / avantages
- 8 voies d'entrée analogiques
- Isolation galvanique 500 VDC
- Conversion A/N : taux d'échantillonnage de 20 kSps par voie, résolution de 24 bits
- Alimentation intégrée du capteur : 2x 15 VDC / 40 mA
KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. L'un des principaux avantages du système d'acquisition de données KiDAQ est son interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp des types 5165A et 5167A et le logiciel d'acquisition de données KiStudio Lab. En option, tous les modules de mesure KiDAQ sont également disponibles pour une utilisation EtherCAT.
Chargement
Chargement