Modules de mesure pour jauges de contrainte / 5517A

5517A
Ces modules de mesure pour le système d'acquisition de données (DAQ) KiDAQ sont destinés aux ponts à jauges de contrainte (plein, demi, quart).
Principales caractéristiques / avantages
- 8 voies d'entrée analogiques
- Isolation galvanique 500 VDC
- Conversion A/N : taux d'échantillonnage de 20 kSps par voie, résolution de 24 bits
- Plage de mesure quart de pont ±2000 μm/m et ±20000 μm/m, pont complet et demi-pont 2,5 mV/V ou 10 mV/V
- Excitation du pont DC sélectionnable 2 VDC et 4 VDC
KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. L'un des principaux avantages du système d'acquisition de données KiDAQ est son interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp des types 5165A et 5167A et le logiciel d'acquisition de données KiStudio Lab. En option, tous les modules de mesure KiDAQ sont également disponibles pour une utilisation EtherCAT.
Chargement
Chargement