Modules de mesure pour thermocouples et tension / 5521A

5521A
Ces modules de mesure pour le système d'acquisition de données (DAQ) KiDAQ sont destinés aux thermocouples (Type B, E, J, K, L, N, R, S, T, U) et à la tension.
Principales caractéristiques / avantages
- 8 voies d'entrée analogiques
- Isolation galvanique 500 VDC
- Conversion A/N : taux d'échantillonnage de 100 Sps par voie, résolution de 24 bits
KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. L'un des principaux avantages du système d'acquisition de données KiDAQ est son interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp des types 5165A et 5167A et le logiciel d'acquisition de données KiStudio Lab. En option, tous les modules de mesure KiDAQ sont également disponibles pour une utilisation EtherCAT.
Chargement
Chargement