Modules de mesure de la tension et du courant à haut potentiel / 5526A

Ces modules de mesure pour le système d'acquisition de données (DAQ) KiDAQ sont destinés à mesurer la tension et le courant (via un shunt externe) à haut potentiel.

5526A

Ces modules de mesure pour le système d'acquisition de données (DAQ) KiDAQ sont destinés à mesurer la tension et le courant (via un shunt externe) à haut potentiel.
Principales caractéristiques / avantages
  • 4 voies d'entrée analogiques
  • Isolation galvanique 1200 VDC
  • Conversion A/N : taux d'échantillonnage de 100 kSps par voie, résolution de 24 bits
KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. L'un des principaux avantages du système d'acquisition de données KiDAQ est son interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp des types 5165A et 5167A et le logiciel d'acquisition de données KiStudio Lab. En option, tous les modules de mesure KiDAQ sont également disponibles pour une utilisation EtherCAT.
Chargement
Chargement