Modules de mesure pour signaux numériques différentiels / 5535A

5535A
Ces modules de mesure pour le système d'acquisition de données (DAQ) KiDAQ sont destinés aux signaux numériques différentiels (fréquence, largeur d'impulsion, compteur, temps, status).
Principales caractéristiques / avantages
- Jusqu'à 6 voies d'entrée numérique (selon la configuration)
- Isolation galvanique 500 VDC
- Mesure de la fréquence jusqu'à 1 MHz (méthode chronos)
- Compteur : Compteur avant/arrière, compteur en quadrature avec reconnaissance du zéro de référence (réinitialisation/activation), jusqu'à 1 MHz
- Entrée PWM : Mesure du rapport cyclique et de la fréquence
KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. L'un des principaux avantages du système d'acquisition de données KiDAQ est son interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp des types 5165A et 5167A et le logiciel d'acquisition de données KiStudio Lab. En option, tous les modules de mesure KiDAQ sont également disponibles pour une utilisation EtherCAT.
Chargement
Chargement