Outils d'extraction pour capteurs de pression des types 601CAB et 603CAB / 1311
1311
Ces outils d'extraction servent à retirer les capteurs de pression des Types 601CAB et 603CAB du trou de montage.
Principales caractéristiques / avantages
- Peut être utilisé pour des profondeurs de perçage allant jusqu'à 66.9 mm
- Pour details voire les instructions de montage des Types 601C et 603C
Si le capteur de pression se coince dans le trou de montage pendant que l'extension de connecteur de Type 6482 est dévissée, il est recommandé d'utiliser l'outil d'extraction de Type 1311. Cet outil d'extraction peut être utilisé pour des profondeurs de perçage allant jusqu'à 66,9 mm.
Chargement
Chargement